Meniu Caută

Ghidaj cu flanșă 25.0 96.0 70.0 Aluminiu; Oțel inoxidabil

Căruciorul din aluminiu cu flanșă asigură o deplasare lină și cu frecare redusă în sistemele de mișcare liniară. Fabricat din aluminiu, care este rezistent la coroziune și ușor, este utilizat pentru aplicații intense.
Numărul piesei Essentra:

20159108

Numărul piesei producătorului:

20159108

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 368,0588 RON
5 - 9 349,6409 RON
10 - 19 331,2729 RON
20 + 312,855 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

368,06 RON

1 x 368,0588 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 25.0
l1 96.0
w1 70.0
h1 ±003 36.0
d1 6.7
d2 M8
h2 29.9
h3 17.0
h4 9.3
l2 58.0
l3 45.0
l4 3.0
w2 57.0
w3 23.0
w4 ±005 23.5
Dyn moment Mx Nm 165.0
Dyn moment My & z Nm 147.0
Moment static Mx Nm 66.0
Moment static My & z Nm 59.0
Material complet Aluminium block, stainless ball & slider

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne