Meniu Caută

Cărucior fără flanșă 30.0 105.0 60.0 Oțel

Acest ghidaj de profil redus fără flanșă cu cușcă cu bile reținute este pentru aplicațiile intense cu mișcare liniară de precizie. Profilul său redus îl face compact și economisește spațiu, făcându-l ideal în spațiile limitate. Se folosește împreună cu șinele călite din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20158941

Numărul piesei producătorului:

20158941

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 378,6404 RON
10 - 19 340,7564 RON
20 - 49 321,8393 RON
50 + 302,922 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

378,64 RON

1 x 378,6404 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 30.0
l1 105.0
h1 42.0
l2 78.0
w1 60.0
l3 40.0
h2 7.0
h3 10.0
h4 22.8
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 10.0
w2 40.0
w3 28.0
w4 16.0
l4 15.6
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne