20158972
20158972
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 534,419 RON |
10 - 19 | 480,9621 RON |
20 - 49 | 454,2586 RON |
50 + | 427,555 RON |
Dimensiunea șinei | 30.0 |
---|---|
l1 | 130.5 |
h1 | 42.0 |
l2 | 103.5 |
w1 | 60.0 |
l3 | 60.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 10.0 |
h4 | 22.8 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 10.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 28.0 |
w4 | 16.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 80.0 |
l6 | 20.0 |
d3 | 14.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.