Meniu Caută

Ghidaje liniare cu flanșă 25.0 65.0 M8 Aluminiu

Acest cărucior liniar deschis cu flanșă este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu șinele de susținere a arborelui. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263386

Numărul piesei producătorului:

20263386

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 263,491 RON
10 - 19 237,1369 RON
20 - 49 223,9598 RON
50 + 210,783 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

263,49 RON

1 x 263,491 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Greutate g 600.0
Material corp Aluminiu
Include Steel linear bearing installed

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne