Meniu Caută

Cărucior cu bucșe cu bile liniare deschise 20.0 50.0 M6x12 Aluminiu

Căruciorul cu bile liniar deschis este un rulment cu mișcare liniară de precizie care oferă o mișcare lină și cu frecare redusă. Designul său fără flanșă îl face ușor de instalat în sistemele existente. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20262693

Numărul piesei producătorului:

20262693

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 184,828 RON
10 - 19 166,3602 RON
20 - 49 157,1263 RON
50 + 147,842 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

184,83 RON

1 x 184,828 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Greutate g 200.0
Include Steel linear bearing installed
Material corp Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne