Meniu Caută

Cărucior cu bucșe cu bile liniare deschise 30.0 70.0 M8x18 Aluminiu

Căruciorul cu bile liniar deschis este un rulment cu mișcare liniară de precizie care oferă o mișcare lină și cu frecare redusă. Designul său fără flanșă îl face ușor de instalat în sistemele existente. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20262716

Numărul piesei producătorului:

20262716

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 296,8828 RON
10 - 19 267,1845 RON
20 - 49 252,3604 RON
50 + 237,486 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

296,88 RON

1 x 296,8828 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 30.0
l1 70.0
d2 M8x18
h1 56.0
h2 42.0
h3 ±005 75.0
h4 15.0
l2 ±02 50.0
w1 70.0
w2 ±02 50.0
w3 35.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Greutate g 630.0
Include Steel linear bearing installed
Material corp Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne