Meniu Caută

Cărucior cu bucșe cu bile liniare deschise 40.0 90.0 M10x20 Aluminiu

Căruciorul cu bile liniar deschis este un rulment cu mișcare liniară de precizie care oferă o mișcare lină și cu frecare redusă. Designul său fără flanșă îl face ușor de instalat în sistemele existente. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20262730

Numărul piesei producătorului:

20262730

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 427,2057 RON
10 - 19 384,4802 RON
20 - 49 363,1174 RON
50 + 341,755 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

427,21 RON

1 x 427,2057 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 40.0
l1 90.0
d2 M10x20
h1 72.0
h2 50.0
h3 ±005 92.0
h4 20.0
l2 ±02 65.0
w1 90.0
w2 ±02 65.0
w3 45.0
α 50°
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Greutate g 1330.0
Include Steel linear bearing installed
Material corp Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne