Meniu Caută

Cărucior cu bucșe cu bile liniare deschise 50.0 110.0 M10x20 Aluminiu

Căruciorul cu bile liniar deschis este un rulment cu mișcare liniară de precizie care oferă o mișcare lină și cu frecare redusă. Designul său fără flanșă îl face ușor de instalat în sistemele existente. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20262747

Numărul piesei producătorului:

20262747

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 713,2574 RON
10 - 19 641,9317 RON
20 - 49 606,2937 RON
50 + 570,606 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

713,26 RON

1 x 713,2574 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 50.0
l1 110.0
d2 M10x20
h1 91.0
h2 60.0
h3 ±005 113.0
h4 25.0
l2 ±02 80.0
w1 120.0
w2 ±02 94.0
w3 60.0
α 50°
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Greutate g 3000.0
Include Steel linear bearing installed
Material corp Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne