20262655
20262655
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 1 243,5336 RON |
3 - 4 | 1 057,0085 RON |
5 - 9 | 994,8169 RON |
10 + | 932,675 RON |
Stil cărucior | Rulmenți de tip închis |
---|---|
d1 for h7 | 20.0 |
d1 tol H6 | 32.0 |
w1 | 130.0 |
h1 | 46.0 |
h2 | 23.0 |
h3 | 18.0 |
h4 | 19.0 |
l1 | 130.0 |
l2 & w2 | 115.0 |
l3 ±002 | 72.0 |
d3 | 6.8 |
w4 | M8 |
Dyn. load C max. kN | 3.2 |
Static load C0 max. kN | 4.9 |
Greutate kg | 2.15 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.