Meniu Caută

Ghidaj Quadro 40.0 230.0 M16 Aluminiu

Căruciorul Quadro este un rulment de tip închis care realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini mari. Are patru bucșe liniare în interior care sporesc stabilitatea. Rezistă la temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșe liniare din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20262662

Numărul piesei producătorului:

20262662

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 2 797,6261 RON
3 - 4 2 378,0071 RON
5 - 9 2 238,1009 RON
10 + 2 098,245 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 797,63 RON

1 x 2 797,6261 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Rulmenți de tip închis
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w1 230.0
h1 80.0
h2 40.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Greutate kg 11.78

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne