Meniu Caută

Ghidaj Quadro 12.0 85.0 M6 Aluminiu

Căruciorul Quadro este un rulment de tip închis care realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini mari. Are patru bucșe liniare în interior care sporesc stabilitatea. Rezistă la temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșe liniare din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263485

Numărul piesei producătorului:

20263485

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 610,5863 RON
3 - 4 518,9958 RON
5 - 9 488,449 RON
10 + 457,952 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

610,59 RON

1 x 610,5863 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Rulmenți tip deschis
d1 for h7 12.0
d1 tol H6 22.0
w 7.0
w1 85.0
h1 30.0
h2 18.0
h3 13.0
h4 13.0
l1 85.0
l2 & w2 73.0
l3 ±002 42.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.3
Static load C0 max. kN 2.0
Greutate kg 0.59

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne