Meniu Caută

Ghidaj Quadro 16.0 100.0 M6 Aluminiu

Căruciorul Quadro este un rulment de tip închis care realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini mari. Are patru bucșe liniare în interior care sporesc stabilitatea. Rezistă la temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșe liniare din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263515

Numărul piesei producătorului:

20263515

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 624,0628 RON
3 - 4 530,4758 RON
5 - 9 499,2303 RON
10 + 468,035 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

624,06 RON

1 x 624,0628 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Closed type bearings
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w1 100.0
h1 36.0
h2 18.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Greutate kg 1.02

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne