Meniu Caută

Ghidaj Quadro 16.0 100.0 M6 Aluminiu

Căruciorul Quadro este un rulment de tip închis care realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini mari. Are patru bucșe liniare în interior care sporesc stabilitatea. Rezistă la temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșe liniare din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263522

Numărul piesei producătorului:

20263522

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 844,8282 RON
3 - 4 718,099 RON
5 - 9 675,8725 RON
10 + 633,646 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

844,83 RON

1 x 844,8282 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Rulmenți tip deschis
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w 9.4
w1 100.0
h1 35.0
h2 22.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Greutate kg 0.92

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne