20263539
20263539
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 947,0501 RON |
3 - 4 | 804,9976 RON |
5 - 9 | 757,6301 RON |
10 + | 710,313 RON |
Stil cărucior | Rulmenți tip deschis |
---|---|
d1 for h7 | 20.0 |
d1 tol H6 | 32.0 |
w | 10.2 |
w1 | 130.0 |
h1 | 42.0 |
h2 | 25.0 |
h3 | 18.0 |
h4 | 19.0 |
l1 | 130.0 |
l2 & w2 | 115.0 |
l3 ±002 | 72.0 |
d3 | 6.8 |
w4 | M8 |
Dyn. load C max. kN | 3.2 |
Static load C0 max. kN | 4.9 |
Greutate kg | 1.82 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.