Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală (ID) Galben EVA

This Centre Pull Tab Hose Plug is perfect for plugging hydraulic hoses, preventing leaks and contaminants. It has a large pull tab for quick and easy removal. Ribs fit well without stretching the hose due to their tensile strength, toughness, and enhanced flexibility. Yellow made from EVA material.
Numărul piesei Essentra:

10256657

Numărul piesei producătorului:

464902

4500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 8999 0,4887 RON
9000 + 0,4271 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

244,35 RON

500 x 0,4887 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 10.4 mm
d2 10.2 mm
H 11.0 mm
Material EVA
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne