Meniu Caută

Bandă cabluri 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Negru

This cable tie is made of a strap in black silicone rubber, 50 shore A and latch pin made of black UL94 HB nylon 6/6. The cable has a maximum cables bundle of 110.00 mm or 345 mm perimeter. The strap is dotted of hole allowing additional latch pins that can be ordered under CS-113-6 code.
Numărul piesei Essentra:

10005880

Numărul piesei producătorului:

ES-1

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 17,3465 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 734,65 RON

100 x 17,3465 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Negru
Tip orificiu No Screw Hole
Tip Chingă din nailon cu opritor
Material complet Cauciuc siliconic; Poliamidă 6.6
Standard UL
Standard RMS
Standard Shore
Lățime totală 15.0 mm
Cod Vamal 3921190099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne