Meniu Caută

Bandă cabluri 9.5 mm 100 ft UL94 HB Nailon Negru

This cable is made of black UL94 HB nylon 6/6. The strap is dotted with hole to accommodate a locking button to be ordered under LB-5
Numărul piesei Essentra:

10023976

Numărul piesei producătorului:

RNS-167

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 + 21,0293 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

630,88 RON

30 x 21,0293 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Negru
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Chingă din nailon
Lungime rolă 30.0 m
Material complet Nailon 6/6
Lungime bandă 30.5 m
Standard UL
Standard RMS
Lățime totală 9.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne