HTTP Status 400 – Bad Request

Meniu Caută

Chingi pentru furtunuri şi tubulatură - curele

În stoc

Șnururile pentru furtunuri și tuburi, includ o construcție cu cerc și buclă. Aceasta fixează furtunurile în siguranță, permițându-le în același timp să se extindă și să se contracte în funcție de schimbările de presiune. Durabil și oferă o soluție de fixare sigură, reglabilă și simplă. Două opțiuni din care să alegeți.

  • Au o bandă autogripantă care susține ferm furtunurile, permițându-le să se extindă și să se contracte pe măsură ce presiunea fluctuează
  • Este rezistent la substanțe chimice și poate susține temperaturi ridicate.
  • Este utilizat în aplicații industriale și auto.
Material: Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat, Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin Culoare: Negru Cod Serie: SR1099

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C Material Tip Cumpără
67,5924 RON - 144,0024 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Greu
13,0064 RON - 27,6977 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Standard
36,0484 RON - 36,0484 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Standard
108,3916 RON - 108,3916 RON Solicitați termenul de livrare aici
508.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Greu
83,4192 RON - 83,4192 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Greu
32,037 RON - 68,26 RON 47 În stoc
200.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Standard
74,1504 RON - 157,917 RON Solicitați termenul de livrare aici
406.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Greu
89,32 RON - 190,2092 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Greu
24,1921 RON - 24,1921 RON Solicitați termenul de livrare aici
406.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Standard
37,9788 RON - 80,8619 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Greu
16,881 RON - 16,881 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Standard
39,6628 RON - 84,4062 RON 3 În stoc
406.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Standard
74,0958 RON - 157,917 RON 1 În stoc
100.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Greu
20,6049 RON - 20,6049 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Standard
33,9263 RON - 33,9263 RON Solicitați termenul de livrare aici
508.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Standard
64,0876 RON - 136,6513 RON 6 În stoc
200.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
Greu
99,1229 RON - 211,0812 RON Solicitați termenul de livrare aici
406.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Greu
27,026 RON - 57,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
Standard
Curea Chingă 200.0 mm Negru

10175682

Interval de preț
68,26 RON - 32,037 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • C
    200.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
  • Tip
    Standard
  • Cod Vamal
    3926909790
Curea Chingă 406.0 mm Negru

10175637

Interval de preț
84,4062 RON - 39,6628 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • C
    406.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
  • Tip
    Standard
  • Cod Vamal
    3926909790
Curea Chingă 100.0 mm Negru

10175675

Interval de preț
157,917 RON - 74,0958 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • C
    100.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat
  • Tip
    Greu
  • Cod Vamal
    3926909790
Curea Chingă 200.0 mm Negru

10175538

Interval de preț
136,6513 RON - 64,0876 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • C
    200.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin
  • Tip
    Greu
  • Cod Vamal
    3926909790
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request