Meniu Caută

Mânere de închidere cu filet interior 30.0 mm M5 20.0 mm PA Negru

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M5 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Numărul piesei Essentra:

10639467

Numărul piesei producătorului:

261052000935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 23,682 RON
50 + 23,5752 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

236,82 RON

10 x 23,682 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Portocaliu
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Prezon filetat
Înălțime corp 29.5 mm
Rază mâner 30.0 mm
Dimensiune filet M5
Lungimea filetului 20.0 mm
Material complet Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne