Meniu Caută

Manetă de prindere 44.0 mm Inserţie filetată M5 Negru

Numărul piesei Essentra:

10364611

Numărul piesei producătorului:

261054459935

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 24,0277 RON
50 + 23,8907 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

240,28 RON

10 x 24,0277 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Negru
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime corp 29.5 mm
Rază mâner 44.0 mm
Dimensiune filet M5
Material complet Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne