Meniu Caută

Manetă de prindere 44.0 mm Inserţie filetată M6 Negru

Numărul piesei Essentra:

10364727

Numărul piesei producătorului:

261064418235

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 24,8218 RON
50 + 24,6849 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

248,22 RON

10 x 24,8218 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Roșu
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime corp 29.5 mm
Rază mâner 44.0 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 6.0 mm
Material complet Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne