Meniu Caută

Mânere de închidere cu filet interior 44.0 mm M6 6.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10644911

Numărul piesei producătorului:

261064461335

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 24,2164 RON
50 + 24,0828 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

242,16 RON

10 x 24,2164 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Gri deschis
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime corp 29.5 mm
Rază mâner 44.0 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 6.0 mm
Material complet Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne