Meniu Caută

Manetă de prindere 63.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

Mânerul conic de fixare, din nailon portocaliu, cu filet mamă, are o inserție filetată M8 pentru montare pe elemente cu filet tată în aplicații în care este necesară acțiunea de fixare.
Numărul piesei Essentra:

10364741

Numărul piesei producătorului:

261081600935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 28,7922 RON
10 - 49 28,6416 RON
50 + 28,3677 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,79 RON

1 x 28,7922 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Portocaliu
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Prezon filetat
Înălțime corp 37.5 mm
Rază mâner 63.0 mm
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 16.0 mm
Material complet Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne