Meniu Caută

Manetă de prindere 63.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

Numărul piesei Essentra:

10364857

Numărul piesei producătorului:

261083061335

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 29,0249 RON
10 - 49 28,9154 RON
50 + 28,6142 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,02 RON

1 x 29,0249 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Gri deschis
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Prezon filetat
Înălțime corp 37.5 mm
Rază mâner 63.0 mm
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 30.0 mm
Material complet Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne