Meniu Caută

Manetă de prindere 63.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

Numărul piesei Essentra:

10364901

Numărul piesei producătorului:

261086359935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 27,738 RON
10 - 49 27,5873 RON
50 + 27,3272 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,74 RON

1 x 27,738 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Negru
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime corp 37.5 mm
Rază mâner 63.0 mm
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 8.0 mm
Material complet Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne