Meniu Caută

Mânere de închidere cu filet interior 63.0 mm M8 8.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10644171

Numărul piesei producătorului:

261086361335

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 27,0614 RON
10 - 49 26,9145 RON
50 + 26,6607 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,06 RON

1 x 27,0614 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Gri deschis
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime corp 37.5 mm
Rază mâner 63.0 mm
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 8.0 mm
Material complet Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne