Meniu Caută

Manetă de prindere 65.0 mm Inserţie filetată M6 Portocaliu

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M6 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Numărul piesei Essentra:

10259245

Numărul piesei producătorului:

466001

13 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 199 16,5797 RON
200 + 13,8279 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

165,80 RON

10 x 16,5797 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Negru
Culoare Portocaliu
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime corp 37.0 mm
Rază mâner 65.0 mm
Dimensiune filet M6
Material complet Poliamidă 6 cu umplutură de fibră de sticlă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne