Meniu Caută

Manetă de prindere 42.0 mm Inserţie filetată M6 Negru

Numărul piesei Essentra:

10274989

Numărul piesei producătorului:

493877

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 54,4302 RON
100 + 46,2806 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

544,30 RON

10 x 54,4302 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Negru
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime corp 25.0 mm
Rază mâner 42.0 mm
Dimensiune filet M6
Material complet Zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne