Meniu Caută

Manetă de prindere 65.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

Numărul piesei Essentra:

10275009

Numărul piesei producătorului:

493879

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 39,027 RON
100 + 34,4758 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

390,27 RON

10 x 39,027 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare capac Negru
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime corp 31.5 mm
Rază mâner 65.0 mm
Dimensiune filet M8
Material complet Zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne