Meniu Caută

Manetă de prindere M3 30.0 mm Inserţie filetată Portocaliu

Numărul piesei Essentra:

10189924

Numărul piesei producătorului:

1219230

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 15,9637 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

159,64 RON

10 x 15,9637 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Portocaliu
Culoare Negru
Material complet Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime bază 6.0 mm
Diametru bază 12.0 mm
Lungime mâner 37.5 mm
Rază mâner 30.0 mm
Înălțime totală 30.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M3
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne