Meniu Caută

Manetă de prindere M5 44.0 mm Inserţie filetată Negru

Numărul piesei Essentra:

10190111

Numărul piesei producătorului:

1219249

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 249 15,9637 RON
250 + 14,1701 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

159,64 RON

10 x 15,9637 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Negru
Culoare Negru
Material complet Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime bază 6.0 mm
Diametru bază 12.0 mm
Lungime mâner 52.0 mm
Rază mâner 44.0 mm
Înălțime totală 32.5 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne