Meniu Caută

Manetă de prindere M8 63.0 mm Inserţie filetată Negru

Numărul piesei Essentra:

10190357

Numărul piesei producătorului:

1219273

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 299 18,9757 RON
300 + 16,7714 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

189,76 RON

10 x 18,9757 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Negru
Culoare Negru
Material complet Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Înălțime bază 8.0 mm
Diametru bază 15.0 mm
Lungime mâner 73.5 mm
Rază mâner 63.0 mm
Înălțime totală 43.0 mm
Lungimea filetului 13.0 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne