Meniu Caută

Manetă de prindere M8 78.0 mm Inserţie filetată Negru

Numărul piesei Essentra:

10268360

Numărul piesei producătorului:

490922

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 60,3042 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

603,04 RON

10 x 60,3042 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare buton Negru
Culoare Negru
Material complet Zinc turnat sub presiune
Stil mâner Braţ în unghi
Tip montare Inserţie filetată
Material filet Oțel
Înălțime bază 36.0 mm
Diametru bază 15.7 mm
Rază mâner 78.0 mm
Înălțime totală 58.0 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne