Meniu Caută

Clemă adezivă de formă J

În stoc

Materialul transparent face clema aproape invizibilă. Se montează rapid și ușor cu bază adezivă, cinci dimensiuni disponibile pentru diverse diametre ale mănunchiului. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
3.2 mm
11.1 mm
4,0525 RON - 4,0525 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
9.5 mm
22.2 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
6.4 mm
16.7 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON 15 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
15.9 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
8.0 mm
20.7 mm
5,9008 RON - 5,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
3,3269 RON - 3,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
3,3269 RON - 3,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
3,3269 RON - 3,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
3,3269 RON - 3,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
Clemă cablu Adeziv 4.8 mm PVC Transparent

10160732

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv & Înșurubare
  • Lungime bază
    15.9 mm