Meniu Caută

Clemă adezivă de formă R

În stoc

Se fixează rapid și ușor datorită suportului cu adeziv pe bază de cauciuc. Menține mănunchiurile pe poziție, permițând și extragerea acestora. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0 Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
1,1128 RON - 1,1128 RON 6500 În stoc
Clemă cablu 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC Gri

10159477

Interval de preț
1,1128 RON - 1,1128 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Cauciuc
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C