Meniu Caută

Clemă blocantă adezivă de formă D

În stoc

Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție. Sunt disponibile două variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
2,0067 RON - 2,0067 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,4173 RON - 1,4173 RON 20 În stoc
Clemă cablu Adeziv PVC Gri

10159385

Interval de preț
1,4173 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Înălțime totală
    10.9 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0