Meniu Caută

Clemă clevis cu inel de prindere

În producție

Aceste cleme de reținere Clevis sunt folosite pentru a ține un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.

Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție, împiedicând desfacerea accidentală, având ca rezultat o asamblare uniformă și compactă. Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.

Sunt ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoase din îmbinarea clevis. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.

  • Acestea țin un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.
  • Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.
  • Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție.
Material: Igumid G, Oțel Cod Serie: SRR3437, SRR3435

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea capului h4 d1 tol. h11 h1 h3 h2 l1 Cumpără
15,473 RON - 22,1115 RON Solicitați termenul de livrare aici
14x56
14.0
14.0
56.0
82.0
92.0
31.0
Solicitați termenul de livrare aici
8x16
8.0
8.0
16.0
30.0
35.5
19.0
10,731 RON - 15,3233 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x64
16.0
16.0
64.0
92.0
103.0
36.0
Solicitați termenul de livrare aici
5x10
5.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
73.0
36.0
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
5x10
4.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12.0
2,645 RON - 3,7934 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x40
10.0
10.0
40.0
59.0
66.0
23.0
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
5x20
4.5
5.0
20.0
29.0
33.0
12.0
4,243 RON - 6,0894 RON Solicitați termenul de livrare aici
8x32
8.0
8.0
32.0
47.0
53.0
19.0
4,143 RON - 5,9397 RON Solicitați termenul de livrare aici
14x28
14.0
14.0
28.0
52.0
62.0
31.0
4,842 RON - 6,9379 RON Solicitați termenul de livrare aici
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
72.0
36.0
Solicitați termenul de livrare aici
5x12
6.5
5.0
12.0
23.0
27.0
14.0
Solicitați termenul de livrare aici
10x20
10.0
10.0
20.0
38.0
45.0
23.0
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x24
6.0
6.0
24.0
35.0
40.0
14.0
2,046 RON - 2,895 RON Solicitați termenul de livrare aici
10x20
10.0
10.0
20.0
39.0
46.0
23.0
3,344 RON - 4,7417 RON Solicitați termenul de livrare aici
12x48
12.0
12.0
48.0
71.0
79.0
28.0
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
6x12
6.0
6.0
12.0
23.0
28.0
14.0
Solicitați termenul de livrare aici
12x24
12.0
12.0
24.0
45.0
53.0
28.0
18,917 RON - 27,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
20x40
16.0
20.0
40.0
72.0
88.0
44.0
1,697 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
4x8
4.0
4.0
8.0
15.0
19.0
9.0
  • din 2