Bază de prindere pentru tuburi structurale realizată din aluminiu sau oțel și potrivită pentru o selecție de dimensiuni de găuri.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Formă tub compatibilă | Culoare | Material | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197,555 RON - 197,555 RON | În producție |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
125,9715 RON - 125,9715 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
10495476 | 125,9715 RON - 125,9715 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
219,2505 RON - 219,2505 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
219,2505 RON - 219,2505 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
232,5687 RON - 232,5687 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||
232,7243 RON - 232,7243 RON | În producție |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
345,5332 RON - 345,5332 RON | În producție |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
216,7736 RON - 216,7736 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
197,555 RON - 197,555 RON | În producție |
Pătrat
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
343,8215 RON - 343,8215 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
350,4871 RON - 350,4871 RON | În producție |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
217,6944 RON - 217,6944 RON | În producție |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
247,5986 RON - 247,5986 RON | În producție |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
231,3368 RON - 231,3368 RON | În producție |
Cerc
|
Negru
|
Oțel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
247,3004 RON - 247,3004 RON | În producție |
Pătrat
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
197,555 RON - 197,555 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
247,5986 RON - 247,5986 RON | În producție |
Cerc
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||
197,555 RON - 197,555 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Aluminiu
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
229,0155 RON - 229,0155 RON | În producție |
Cerc
|
Gri
|
Oțel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina