Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.
Cod Serie: SR2169
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime bază | Material | Lungime bază | Metodă de montare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,903 RON - 1,903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
1,3828 RON - 1,3828 RON | 100 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Push In
|
||
3,0805 RON - 3,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
Push In
|
||
2,6697 RON - 2,6697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
2,0125 RON - 2,4096 RON | 1000 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminiu
|
1 in
25.4 mm
|
Adeziv
|
||
1,6565 RON - 1,6565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Șurub M3/#6
|
||
1,8482 RON - 1,8482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Push In
|
||
1,862 RON - 2,2453 RON | 85 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminiu
|
0.5 in
12.7 mm
|
Adeziv
|
||
2,5602 RON - 2,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Push In
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | 130 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminiu
|
1.311 in
33.3 mm
|
Adeziv
|
||
3,409 RON - 3,409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Adeziv
|
||
3,409 RON - 3,409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Adeziv
|
||
5,4216 RON - 5,4216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Adeziv
|
||
1,2527 RON - 1,2527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
PA
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
1,8141 RON - 1,8141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Push In
|
||
7,2151 RON - 7,2151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
2,4644 RON - 2,4644 RON | 7000 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
3,409 RON - 3,409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Adeziv
|
||
2,1084 RON - 2,1084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.