Meniu Caută

Clemă pentru fire, cu suport autoadeziv

În stoc

Brățările pentru cablu cu bază reprezintă o modalitate simplă și eficientă de montare a unui cablu într-un stil cu montare adezivă. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul maxim al cablului compatibil Înălțime totală Cumpără
1,204 RON - 1,204 RON 1000 În stoc
11.4 mm
2,119 RON - 3,4381 RON 3500 În stoc
11.3 mm
Clemă cablu Adeziv PA Natural

10036556

Interval de preț
1,204 RON - 1,204 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    25.4 mm
  • Lățime bază
    12.7 mm
Clemă cablu Adeziv PA Natural

10333792

Interval de preț
3,4381 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    17.6 mm
  • Lățime bază
    8.9 mm