Meniu Caută

Clemă pentru fire - cu suport, cu șurub

În stoc

Înșurubați clemele de sârmă pentru a menține cablurile în poziție. Disponibile în 2 tipuri diferite

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior minim Dimensiuni filet compatibil (Toate) Diametru interior maxim Cumpără
23,7676 RON - 23,7676 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
5,6407 RON - 5,6407 RON 1 În stoc
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
5,6407 RON - 5,6407 RON 88 În stoc
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
8,7173 RON - 8,7173 RON 91 În stoc
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
Clemă cabluri Șurub 5.1 mm 25.1 mm PA Natural

10002407

Interval de preț
5,6407 RON - 5,6407 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #8,M4
  • Lungime bază
    38.9 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Clemă cabluri Șurub 5.1 mm 37.0 mm PA Natural

10002414

Interval de preț
5,6407 RON - 5,6407 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #8,M4
  • Lungime bază
    55.2 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Clemă cabluri Șurub 40.0 mm 30.0 mm Cauciuc Negru

10177754

Interval de preț
8,7173 RON - 8,7173 RON

Niveluri de stoc
91 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Screw
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #10,M5
  • Lungime bază
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs