Meniu Caută

Clemă Talongrip M5 25.4 19.1 Oțel călit

Această clemă Talongrip are rezistență, aderență și longevitate excelente, ceea ce o face potrivită pentru aplicații robuste de fixare și protecție. Se folosește cu clemele Pitbull sau Dynaforce. Permite prinderea agresivă pe un material de 1,5 mm. Fabricată din oțel călit.
Numărul piesei Essentra:

20267445

Numărul piesei producătorului:

20267445

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 218,0202 RON
5 - 9 207,1391 RON
10 - 19 196,2082 RON
20 + 185,327 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

218,02 RON

1 x 218,0202 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
Înălțimea de prindere h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 25.4
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Greutate g 30.0
Material Oțel călit

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne