Meniu Caută

Cleme adezive de formă U

În stoc

Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Tvar písmena U umožňuje veľmi jednoduché uchytenie a odstránenie zväzku. Dodávajú sa v rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR2138

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
0,6599 RON - 0,6599 RON 8060 În stoc
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,7571 RON - 0,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
1,8756 RON - 1,8756 RON 60 În stoc
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON 500 În stoc
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
1,903 RON - 1,903 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
14.3 mm
25.4 mm
0,6599 RON - 0,6599 RON 6000 În stoc
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
Clemă cablu Adeziv 6.4 mm PVC Gri

10010877

Interval de preț
0,6599 RON - 0,6599 RON

Niveluri de stoc
8060 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv & Înșurubare
  • Lungime bază
    19.1 mm
Clemă cablu Adeziv 19.1 mm PVC Gri

10010853

Interval de preț
1,8756 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv & Înșurubare
  • Lungime bază
    25.4 mm
Clemă cablu Adeziv 12.7 mm PVC Gri

10010891

Interval de preț
1,5197 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv & Înșurubare
  • Lungime bază
    25.4 mm
Clemă cablu Adeziv 3.2 mm PVC Gri

10010860

Interval de preț
0,6599 RON - 0,6599 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv & Înșurubare
  • Lungime bază
    19.1 mm