Meniu Caută

Brățări cabluri 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA; LDPE; Acrilic Negru

This Kwik Wrap tie is made up of black hook and loop tape with an acrylic adhesive base to secure the harness in place. Can be used in a range of assemblies and applications.
Numărul piesei Essentra:

10166826

Numărul piesei producătorului:

RKWFA-16-300

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 6,9831 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

698,31 RON

100 x 6,9831 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 19.1 mm
Lățime totală 19.8 mm
Lungime bază 52.3 mm
Tip Cinch Strap, Plastic Buckle
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Culoare Negru
Înveliș Fără strat de acoperire
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă; Polietilenă de densitate mică; Acrilic
Lungime totală 52.3 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne