Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5 mm 1.5 mm 3.5 mm Nailon Natural

Aceste nituri se potrivesc orificiilor cu diametrul de 0,197 inci și grosimilor de panou cuprinse între 1,5 - 3,5 mm | 0,059 – 0,138 inci.
Numărul piesei Essentra:

10066249

Numărul piesei producătorului:

091000400002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6968 RON
1000 + 0,4983 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

348,40 RON

500 x 0,6968 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.0 mm
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.0 mm
Interval grosime panou compatibil 1.5 - 3.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne