Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5 mm 3.0 mm 6.0 mm Nailon Negru

Aceste nituri se potrivesc orificiilor cu diametrul de 0,197 inci și grosimilor de panou cuprinse între 3 - 6 mm | 0,118 – 0,236 inci.
Numărul piesei Essentra:

10066294

Numărul piesei producătorului:

091000769902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,4101 RON
500 - 999 1,3101 RON
1000 + 1,0117 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

352,53 RON

250 x 1,4101 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 14.4 mm
Diametru cap 13.8 mm
Înălțime cap 2.2 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.0 mm
Interval grosime panou compatibil 3.0 - 6.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Negru
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne