10066324
091001100002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 1,1843 RON |
500 - 999 | 1,1076 RON |
1000 + | 0,8529 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 19.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.748 in |
Diametru cap | 14.0 mm |
Diametru cap | 0.551 in |
Înălțime cap | 2.5 mm |
Înălțime cap | 0.098 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.5 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.256 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.0 - 7.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.118 - 0.276 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Natural |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.