10066348
091001200002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 1,3321 RON |
500 - 999 | 1,2472 RON |
1000 + | 0,9624 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 18.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.709 in |
Diametru cap | 15.0 mm |
Diametru cap | 0.591 in |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 5.8 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.228 in |
Interval grosime panou compatibil | 6.0 - 8.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.236 - 0.335 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Natural |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.