Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.8 mm 6.0 mm 8.5 mm Nailon Negru

Aceste nituri se potrivesc orificiilor cu diametrul de 0,228 inci și grosimilor de panou cuprinse între 6 - 8,5 mm | 0,236 – 0,335 inci.
Numărul piesei Essentra:

10066355

Numărul piesei producătorului:

091001259902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,3321 RON
500 - 999 1,2472 RON
1000 + 0,9624 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

333,03 RON

250 x 1,3321 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 18.0 mm
Diametru cap 15.0 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.8 mm
Interval grosime panou compatibil 6.0 - 8.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Negru
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne