10066362
091001300002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 1,1131 RON |
500 - 999 | 1,0405 RON |
1000 + | 0,8036 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 14.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.571 in |
Diametru cap | 12.7 mm |
Diametru cap | 0.5 in |
Înălțime cap | 1.7 mm |
Înălțime cap | 0.067 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.6 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.26 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 5.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.197 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Natural |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.